??
CAD model selection
K0424.41751
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0424 - Levelling feet plates plastic, heav-duty version
Bill of material
K0424.41751
BESTKIPP
Order No.
K0424.41751
FORM
Form
D
D
diameter
175 mm
A
diameter
135 mm
H
height
49 mm
AUSF
version
with screw-on hole (closed) with anti-slip plate
BELASTUNG
load capacity max.
25 kN
GEW
Approx. weight
0.5899 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186617
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions